NUP (RIP, RP) Rulmanlar
NUP tipi silindirik rulmanlarda iki omuzlu bir dış bilezik ve tek omuzlu bir iç bileziğin yanı sıra iç bileziğe dayanarak ilave omuz görevi gören bir ek bilezik bulunur. Bu ek bilezik, rulmanın eksenel tespitini ve her iki yönde de eksenel yük taşımasını sağlar. Radyal ve eksenel yük taşıma kapasitelerini belirleyen faktörler, NJ tipi rulmanlarla aynıdır.
Boyut aralığı: 80 mm ila 2000 mm dış çap
Tasarım Özellikleri
- Bu tasarımda iki entegre omuzlu bir dış bilezik ve tek omuzlu bir iç bilezik bulunur.
- İlave omuz görevi gören ek bilezik içerir.
- Her iki yönde hafif eksenel yükleri taşıyabilir.
- Eksenel tespit sağlar.
- Eksenel genleşme/büzülme için RN veya RU rulmanlarla kullanılabilir.
Uygulamalar
- Kırıcılar; dik değirmenler, bilyalı değirmenler ve hadde makineleri; konveyör tahrik sistemleri, dişli redüktörler, oynak rulmanlı plummer bloklar, döner tambur muyluları ve döner fırınlar gibi çimento üretimi ekipmanları
- Pülverizatörler dişli kutuları ve dişli tahrik sistemleri gibi güç üretim ekipmanları
- Çamur pompaları, kaldırma makineleri, fırdöndü tertibatları, makaralı kancalar, sabit makaralar, hareketli makaralar ve top drive sistemleri gibi petrol sahası ekipmanları