Innowacje
Skrojone na miarę: Rollon dostosowuje najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie ruchu liniowego
Era cyfrowa zapoczątkowała nową erę wzorców konsumenckich i ekosystemu rynku internetowego, który obraca się wokół potężnego uroku: natychmiastowej satysfakcji. Zobacz produkt, kliknij link, a zostanie dostarczony do Twoich drzwi w ciągu dwóch dni lub mniej.
Podobna dynamika charakteryzuje rynek business-to-business. Dzisiejsi inżynierowie oczekują od producentów szybkich odpowiedzi oraz, w coraz większym stopniu, dostosowywania produktów i usług do wysoce specjalistycznych zastosowań zarówno na rynkach tradycyjnych, jak i wschodzących.
„Lubię myśleć o Rollonie jako o nowoczesnym warsztacie krawieckim, który może modelować idealnie dopasowany komponent do specyfiki aplikacji, która tego potrzebuje”.
Fabrizio Gallone
Starszy Kierownik Działu Aplikacji, Rollon
Kiedy Timken nabył Rollon w 2018 roku, nie tylko dodał do swojego szerokiego portfolio rozwiązań w zakresie przenoszenia mocy i sterowania ruchem, ale także zwiększył swoją zdolność do adaptacji, rozwoju i wyróżniania się w tym wszechświecie dostaw i „na żądanie”.
Rollon specjalizuje się w projektowaniu i produkcji siłowników liniowych oraz prowadnic liniowych i teleskopowych . Jej produkty są szeroko rozpowszechnione — między innymi w szpitalach , placówkach handlowych , fabrykach, ekologicznych autobusach elektrycznych i samolotach. Rollon jest liderem w branży, znanym z dostosowywania rozwiązań do niektórych z najbardziej złożonych zastosowań ruchu liniowego na świecie.
„Lubię myśleć o Rollonie jako o nowoczesnym warsztacie krawieckim, który może modelować idealnie dopasowany komponent do specyfiki aplikacji, która go potrzebuje”, mówi Fabrizio Gallone, starszy kierownik działu aplikacji w firmie Rollon.
Dopasowana wiedza techniczna
Gallone szacuje, że ponad 75 procent działalności firmy opiera się na jej zdolności do generowania kompleksowych, niestandardowych rozwiązań.
Idealne do wielu zastosowań przemysłowych, szyny teleskopowe są wyposażone w prowadnice liniowe i zakrzywione z łożyskami kulkowymi i wałeczkowymi, utwardzone bieżnie, wysoką nośność, niski poziom zginania oraz odporność na wstrząsy i wibracje. Za ruch i sterowanie mechanizmem odpowiadają systemy siłowników. Spełniają one również wiele funkcji przemysłowych, od systemów serwo maszyn po precyzyjne aplikacje montażowe, pakujące i produkcyjne.
Ale to nie są proste, gotowe do użycia, uniwersalne produkty.
„Kiedy masz tak wiele różnych komponentów w systemie, mechanika i fizyka są stale brane pod uwagę”, mówi Gallone. „Ponieważ są to systemy samonośne, musisz obliczyć ugięcie i skręcanie, prędkość, przyspieszenie, dokładność, siłę ciągu i tak dalej. Musisz być trochę wynalazcą, kiedy budujesz system spełniający potrzeby klienta”.
Nowe granice
Oprócz tradycyjnych rynków, Rollon obsługuje rozwijającą się dziedzinę intralogistyki, obsługę i zarządzanie magazynami automatycznymi . Jest to zgodne z większą trajektorią firmy Timken, ponieważ automatyzacja stanowi obecnie drugi co do wielkości indywidualny rynek końcowy.
Podobnie Gallone mówi, że widzi możliwości w pogranicznym polu „cobotów” lub robotów współpracujących, które mają przegubowe ramiona i można je zaprogramować do wykonywania różnych zadań wraz z ludźmi, najczęściej w magazynach lub fabrykach. Uważa, że wraz z rozwojem cobotów w obszarach takich jak rolnictwo i zautomatyzowana produkcja żywności, gdzie wymagany będzie większy ruch, firma Rollon ma dobrą pozycję, aby zapewnić swoją wiedzę fachową.
Według Gallone, zaawansowane możliwości dostosowywania Rollon wyróżniają firmę na tle konkurencji. „Naszą przewagą jest to, że nie sprzedajemy produktów. Sprzedajemy rozwiązania.”
Dowiedz się więcej o my Rollon, nowej platformie konfiguracyjnej, która umożliwia użytkownikom dostosowywanie własnych rozwiązań ruchu liniowego.
Last Updated: 2023/06/23
Published: 2022/06/24
„Lubię myśleć o Rollonie jako o nowoczesnym warsztacie krawieckim, który może modelować idealnie dopasowany komponent do specyfiki aplikacji, która tego potrzebuje”.