Inwestowanie w przyszłość komercyjnych podróży lotniczych

Liczba pasażerów linii lotniczych wraca do poziomów z 2019 roku i rośnie. Jednak mimo tego, że dla branży komercyjnych podróży lotniczych era Covida minęła, ten okres spowolnienia sprawił, że producenci samolotów muszą sporo nadrobić.

W związku z napiętymi łańcuchami dostaw i rosnącym popytem linie lotnicze dążą do uzyskania odporności łańcucha poprzez rozszerzenie bazy kluczowych dostawców, konsolidację wokół kilku wysoce wydajnych silników typu „do-it-all” i ukierunkowanie się na mniejsze samoloty wąskokadłubowe o wyższej efektywności paliwowej.

Od silników, przez koła podwozia po wnętrza kabiny – producenci samolotów polegają na produktach Timken w swoich projektach. Od 1935 roku firma odgrywała kluczową rolę w transformacji komercyjnego transportu lotniczego, a dziś jest w stanie sprostać wyzwaniom aktualnej sytuacji poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnych i znaczące inwestycje lotnicze.

Sprostanie wymaganiom klientów dzięki elastyczności i bezkompromisowej jakości

Produkcja łożysk do samolotów, którymi latają miliony ludzi każdego dnia, nie jest prosta. „Łożyska lotnicze mają wiele funkcji, posiadają rygorystyczne tolerancje, podlegają częstym inspekcjom i muszą sprostać szczegółowym wymaganiom dotyczącym identyfikowalności” – mówi Abby Causey, kierowniczka zakładu produkcyjnego Timken w Shiloh w Północnej Karolinie.

Każdy klient ma określone wymagania, które zwiększają złożoność i wydłużają czas realizacji. „Stawiamy czoła tym wyzwaniom dzięki solidnym procesom i nastawieniu na ciągłe doskonalenie” – dodaje. „Inwestycje w zakład pomagają nam zwiększyć niezawodność i wydajność oraz skrócić czas realizacji oraz koszty”.


„Nasza elastyczność i wiedza, jak również nasze zaangażowanie w bezkompromisową jakość sprawiają, że jesteśmy idealnym partnerem dla przemysłu lotniczego”.

Dave Prock
Inżynier ds. zastosowań


Aktualnie zespół Causey coraz częściej spotyka się z zamówieniami na niestandardowe łożyska. „Czasami klienci mają napięte harmonogramy – być może próbowali wykonać łożysko gdzie indziej i to się nie udało. Dokładamy wszelkich starań, aby skrócić czas realizacji i dostarczyć to, czego potrzebują i kiedy tego potrzebują” – mówi.

„Przemysł lotniczy jest z natury zorientowany na klienta” – mówi inżynier ds. zastosowań Dave Prock. „Nasza elastyczność i wiedza, jak również nasze zaangażowanie w bezkompromisową jakość sprawiają, że jesteśmy idealnym partnerem dla przemysłu lotniczego”.

Sprostanie rewolucji dzięki proaktywnym inwestycjom

Prock, wraz z zespołem inżynierów ds. zastosowań firmy Timken, pełni rolę łącznika z klientami firmy, napędzając rozwój i produkcję łożysk wału głównego dla silników lotniczych nowej generacji. „Te nowe silniki reprezentują istotny postęp w stosunku do poprzednich platform” – mówi. „Wprowadzają fundamentalne zmiany w architekturze silników, aby były bardziej wydajne i mocniejsze”.

Łożyska hybrydowe Timken łączą ceramiczne elementy toczne z doskonale wykończonymi stalowymi pierścieniami. Takie „hybrydowe” połączenie zapewnia doskonałą wydajność, przy wyjątkowej żywotności i charakterystyce pracy z dużymi prędkościami.

Na przykład projektanci w branży lotniczej liczą na zmniejszenie zużycia paliwa i redukcję emisji dwutlenku węgla poprzez opracowanie silników, które wspierają zarówno wodór, jak i zrównoważone paliwa lotnicze. Producenci silników poszukują możliwości produkcyjnych, a także jakości i wiedzy inżynierskiej.

„Nasze imponujące wyniki w kartach dostaw i reputacja w zakresie jakości zapewniły nam przewagę w relacjach z producentami silników” – mówi kierownik ds. obsługi klienta Katherine Wiley. „Teraz nasze proaktywne inwestycje sprawiają, że firma Timken jest czymś więcej niż tylko dostawcą łożysk. Jesteśmy długoterminowym partnerem”.

„Prace prowadzone przez zespół wału głównego silników lotniczych nad rozwojem naszych kompetencji produkcyjnych są naprawdę imponujące” – mówi Prock. Nowe wyposażenie i technologia wspierają pozycje wału głównego o wysokim obciążeniu w nowych silnikach, a także modernizację łożysk przekładni i podwozia, z których znana jest firma Timken.

„To dowód na to, że jesteśmy strategicznym partnerem, który aktywnie inwestuje” – mówi Wiley. W Timken żyjemy na co dzień pozyskiwaniem nowych aktywów, wdrażaniem nowych zasobów w projektach, ciągłym skupieniu na wartościach i jakości”.

„Inwestycje te bezpośrednio wpływają na kluczowych klientów i pokazują ważną rolę, jaką w firmie Timken odgrywa przemysł lotniczy. Po ponad stu latach ciężkiej pracy i innowacji, wciąż czeka nas wiele niesamowitych i przełomowych chwil – to właśnie sprawia, że praca jest ekscytująca”.

headshot of jeff smith

Abby Causey

Kierowniczka zakładu

Lokalizacja: Bucyrus, OH

Lata w Timken: 10

O TYM, JAK MOTYWUJE SWÓJ ZESPÓŁ:

„Zrozumienie, do jakich zastosowań przeznaczone są nasze łożyska, jest dużym motywatorem dla ludzi, którzy tutaj pracują. W stwierdzeniu, że to właśnie ja tworzę część, która ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa lotów i pomaga samolotom bezpiecznie lądować za każdym razem, kryje się wielka duma”.

headshot of cory smith

Katherine Wiley

Kierowniczka ds. obsługi klienta

Lokalizacja: Columbus, OH

Lata w Timken: 15

O TYM, CO EKSCYTUJE JĄ W PRACY:

„Ze względu na inwestycje Timken w ostatniej dekadzie, teraz możemy dostarczyć każde łożysko, jakie można znaleźć w samolocie – i to jest ekscytujące”.

headshot of john Renaud

Dave Prock

Inżynier ds. zastosowań

Lokalizacja: Keene, NH

Lata w Timken: 31

O TYM, CO GO MOTYWUJE:

„Najlepsze dni to czas, kiedy pomagam klientowi rozwiązać problem, z którym boryka się od dłuższego czasu. To właśnie sprawia, że działam z jeszcze większą pasję: Pomaganie klientom w rozwiązywaniu skomplikowanych technicznych problemów”.


Inżynierowie Timken zajmujący się przemysłem lotniczym, to zespół, do którego zwracają się czołowi producenci samolotów, a także producenci zajmują się lotami elektrycznymi. Dowiedz się więcej.