Zestaw nabijaków
Odpowiedni montaż jest krytyczny dla właściwej pracy łożysk. Zestaw nabijaków Timken umożliwia bezpieczny, precyzyjny i szybki montaż. Każdy zestaw składa się odpornych na uderzenia pierścieni udarowych z tworzywa sztucznego, co pozwala uniknąć ewentualnego uszkodzenia powierzchni wału lub łożyska.
Podczas montażu łożysk, których powierzchnie czołowe leżą w tej samej płaszczyźnie, pierścienie udarowe umożliwiają przenoszenie obciążenia tylko na pierścień pasowany ciasno.
Dzięki temu siły występujące przy montażu nie są przenoszone poprzez elementy toczne, co zapobiega uszkodzeniu bieżni łożyska.
Cechy produktu:
- 33 pierścienie udarowe w zakresie średnic 10 mm – 110 mm
- 3 tuleje montażowe
- 1 młotek udarowy
Zastosowania:
- Łożyska
- Tuleje
- Uszczelnienia
- Koła krzywkowe
- Koła pasowe