[Page Title]

Zespoły łożysk kulkowych odpornych na korozję Timken®

Odporne na korozję zespoły łożysk kulkowych i smar dopuszczony do kontaktu z żywnością pomagają podnieść bezpieczeństwo żywności i czas sprawności produkcyjnej, zapewniając większą niezawodność i ochronę przed korozją. Timken oferuje szeroką gamę rozwiązań eliminujących wpływ zarówno mokrych, jak i suchych czynników zanieczyszczających, poprawiających trwałość łożysk.

Atrybuty projektu

  • Wkładki łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej ze śrubą ustalającą
  • Obudowy dostępne w wykonaniu z polimeru (termoplastycznego) lub stali nierdzewnej i ze wszystkimi sposobami montażu
  • Wymień standardowe łożyska montowane w branży od 3/4 cala. do 2 Inc. lub 20 mm do 50 mm
  • Zaprojektowany do normalnej pracy w temperaturach od -20° C do 100° C (-4° F do 212° F)
  • Opcje smarowania stałego
  • Higieniczna konstrukcja (gładka powierzchnia, znakowanie laserowe, współformowane tuleje) i metalowa klatka dla większego bezpieczeństwa żywności
  • Podwójna uszczelka wargowa zapewniająca wyższą ochronę przed wnikaniem