[Page Title]

Timken ® Korozyona Dirençli Bilyalı Yataklı Üniteler

Korozyona dayanıklı bilyalı yataklı üniteler ve gıda sınıfı yağlayıcı, geliştirilmiş güvenilirlikle gıda güvenliğini ve üretim çalışma süresini artırmaya ve korozyona karşı koruma sağlamaya yardımcı olur. Timken, rulman ömrünü önemli ölçüde artıran çeşitli ıslak ve kuru kirletici maddeler sunar.

Tasarım Nitelikleri

  • Ayar vidalı paslanmaz çelik bilyalı rulmanlar
  • Muhafazalar polimer (termoplastik) veya paslanmaz çelik ve tüm montaj tarzlarında mevcuttur
  • 3/4 inçten itibaren endüstri standardında monte edilmiş rulmanları değiştirin. 2 inç’e kadar veya 20 mm ila 50 mm
  • Designed for normal operation between -20° C and 100° C (-4° F and 212° F)
  • Katı yağlama seçenekleri
  • Daha yüksek gıda güvenliği için hijyenik yapı (pürüzsüz yüzey, lazer markalama, birlikte kalıplanmış burçlar) ve metal kafes
  • Daha yüksek giriş koruması için çift dudaklı conta