[Page Title]

Unități cu rulmenți cu bile Timken® rezistente la coroziune

Unitățile cu rulmenți cu bile rezistente la coroziune și lubrifiantul alimentar ajută la creșterea siguranței alimentare și a duratei de funcționare a producției cu o fiabilitate îmbunătățită și protejează împotriva coroziunii. Timken oferă o varietate de contaminanți umezi și uscați, îmbunătățește dramatic durata de viață a rulmenților.

Atribute de proiectare

  • Inserții de rulment cu bile din oțel inoxidabil cu șurub de fixare
  • Carcase disponibile în polimer (termoplastic) sau oțel inoxidabil și toate stilurile de montare
  • Schimbați rulmenți montați standard din industrie de la 3/4 in. la 2 inc. sau 20 mm până la 50 mm
  • Proiectat pentru funcționare normală între -20° C și 100° C (-4° F și 212° F)
  • Opțiuni de lubrifiere solidă
  • Construcție igienă (suprafață netedă, marcare cu laser, bucșe co-turnate) și cușcă metalică pentru o mai mare siguranță alimentară
  • Double lip seal for higher ingress protection