Oprawy dzielone Timken serii SNT są wykonane z wytrzymałego żeliwa i posiadają trwałe uszczelnienia, chroniące łożyska przed zanieczyszczeniami i utrzymujące smar wewnątrz. W oprawach tych można zabudować łożyska baryłkowe Timken® nowej generacji, tworząc kompletny zespół łożyskowy zapewniający doskonałą pracę nawet w najcięższych warunkach.

Oprawach dzielone SNT są dostępne w opcjach z dwoma lub czterema otworami pod śruby. Linia SNT obejmuje oprawy serii 200, 300, 500 i 600; dla większych rozmiarów dostępne są serie 3000 i 3100.

Zakres średnic wałów: od 20 mm do 380 mm, do zastosowań pod znacznymi obciążeniami dostępne są oprawy ze staliwa i żeliwa sferoidalnego.

Przemysł i zastosowania

Oprawy dzielone serii SNT są przeznaczone do trudnych zastosowań przemysłowych:

      • Energetyka
      • Przemysł wydobywczy/kruszywa/cement
      • Hutnictwo
      • Przemysł celulozowo-papierniczy i tartacznictwo/leśnictwo/oczyszczanie ścieków
      • Przetwórstwo spożywcze
      • Magazynowanie
      • Ruchome mosty/konstrukcje
      • Wentylatory/dmuchawy przemysłowe