SNT Plummer Bloklar

Timken SNT Plummer Bloklarda dayanıklı dökme demir yataklar kullanılır ve yağlayıcıyı içeride, kirleticileri dışarıda tutmak için etkili sızdırmazlık seçenekleri sunulur. Buna Timken®‘in yüksek performanslı oynak makaralı rulmanları eklendiğinde, en zorlu ortamlarda yüksek performans sağlayan iki parça yataklı metrik blok elde edilir.
Timken SNT Plummer Bloklarda iki ve dört cıvatayla monte edilen düzenlemeler mevcuttur. SNT ürün gamında 200, 300, 500 ve 600 serisi yataklar mevcuttur; daha büyük boyutlar için 3000 ve 3100 serisi kullanılır.

Mil çapı aralığı: 20 mm ila 380 mm; ağır hizmet uygulamaları için dökme demir ve küresel grafitli dökme demir yataklar mevcuttur.

Endüstriyel Sektörler ve Uygulamalar

Timken SNT Plummer Bloklar, zorlu ağır endüstriyel işlemlerle başa çıkabilir:

  • Enerji Üretimi (Kömür)
  • Madencilik/Agrega/Çimento
  • Metal İmalathaneleri/Kağıt ve Kağıt Hamuru/Bıçkıhaneler/Ormancılık/Su Arıtma
  • Gıda İşleme
  • Depoculuk
  • Hareketli Köprüler/Yapılar
  • Endüstriyel Fanlar/Blowerler