Mancais SNT
Os mancais SNT da Timken possuem duradouros mancais de ferro fundido e opções robustas de vedação para manter a lubrificação e afastar contaminantes. Inclui também os rolamentos autocompensadores de rolos de alto desempenho da Timken® com o mancal métrico bipartido que oferece desempenho nos ambientes mais difíceis.
Os mancais SNT da Timken estão disponíveis em configurações de montagem de dois e quatro parafusos. A linha SNT conta com mancais das séries 200, 300, 500 e 600; as séries 3000 e 3100 estão disponíveis para tamanhos maiores.
Faixa de tamanho do eixo: Mancais de aço fundido e ferro dúctil, de 20 mm a 380 mm, estão disponíveis para aplicações em condições árduas de trabalho.
Setores e aplicações
Os mancais SNT da Timken suportam operações exigentes da indústria pesada:
- Geração de energia (carvão)
- Mineração/agregados/cimento
- Laminação de metal
- Papel e celulose/serrarias/segmento florestal/tratamento de água
- Processamento de alimentos
- Armazenamento
- Pontes/estruturas móveis
- Ventiladores/sopradores industriais