[Page Title]

Cienkościenne łożyska kulkowe Timken®

Precyzyjne cienkościenne łożyska Timken® zapewniają wysoką dokładność przy niewielkim przekroju. Są dostępne w wersji ze stali nierdzewnej lub chromowanej, jako łożyska promieniowe lub skośne oraz z szeregiem specjalnych modyfikacji.

Precyzyjne cienkościenne łożyska Timken® zapewniają wysoką dokładność toczenia przy niewielkim przekroju poprzecznym. Są dostępne w wersji ze stali nierdzewnej lub chromowanej, jako łożyska promieniowe lub skośne. Szereg specjalnych modyfikacji pozwala spełniać określone wymagania użytkowników.

Cechy konstrukcyjne:

  • Tolerancje dla klasy precyzyjnej – spełniają wymagania normy ABEC 5F (ISO P5) lub ABEC 7F (ISO P4) dotyczące dokładności obrotu.
  • Wybór materiałów – standardowo dostępne łożyska ze stali nierdzewnej 440C oraz stali chromowej 52100.
  • Doskonale wykończone bieżnie – cechuje je gładkie wykończenie powierzchni, które redukuje tarcie i drgania.
  • Zestaw wysokiej jakości elementów tocznych – kulki klasy 5 lub wyższej zapewniają wysoką płynność toczenia.
  • Kosze – różne konfiguracje i materiały spełniające określone wymagania.

Zastosowania:

  • Przeguby robotów
  • Urządzenia półprzewodnikowe i systemy pomiarowe
  • Radary i kuchenki mikrofalowe
  • Panele baterii słonecznych
  • Systemy naprowadzania
  • Urządzenia RTG