成長
マウントベアリングの革新が新しいトレンドをサポートする
世界は急速な技術進歩の時代にあり、効率性、持続可能性、信頼性においてあらゆるアプリケーションの限界が押し広げられています。 ハウジングユニットとも呼ばれるマウントベアリングは、これらの傾向に対処し、高温食品生産や荒海の潮力発電などの極端な用途にも顧客の機器が対応できるようにします。
ティムケンは、顧客の最も複雑な設計工学の課題に対応する深い技術的専門知識と洞察で、世界でも有数の幅広いマウントベアリングのポートフォリオと、ほぼ無限のカスタマイズのオプションを提供しています。
「ある一人の顧客の問題を解決したとき、すぐに他の用途や市場にどう適用するかを考えます。 私たちは、継続的に革新を生み出すことを大切にしています。「
コリー・ショー
ティムケン・マウントベアリング、ゼネラルマネージャー
「ある一人の顧客の問題を解決したとき、すぐに他の用途や市場にどう適用するかを考えます。」ティムケン・マウントベアリングのゼネラルマネージャーのコリー・ショーは言います。「私たちは、継続的に革新を生み出すことを大切にしています」
ポートフォリオの拡大により効率性と信頼性のトレンドに対応
すべてのローラーベアリングは、回転運動を可能にし、摩擦を管理し、応力を処理します。システムの安定性とベアリングがピッタリはまることが作業効率と信頼性に欠かせないとき、マウントベアリングは、追加でサポートを提供するように独自に設計されています。
様々な産業や用途がマウントベアリングの恩恵を受けており、ティムケンの製品ポートフォリオは大幅に拡大し、同社のマウントベアリングの専門家は、新しい製品を頻繁に追加しています。
顧客の問題は常に進歩する理由となります。Timken®分割円筒ころ軸受搭載ユニットは、 製鋼機器などのアクセスが困難な場所に搭載されたベアリングの取り付けとメンテナンスを簡素化するために特別に開発されました。この技術革新はメンテナンスチームの仕事の効率を大きく変え、ベアリングの取り付け時間を90%も短縮したという報告もあります。
食品・飲料業界では、生産者には異なる課題があります。厳しい食品安全要件を満たすと同時に、より大きな消費者の需要に対応することです。
同社は、このニーズを満たすために Timken®IP69K衛生的なマウント玉軸受を開発しました。このポートフォリオは、最高水準の侵入に対する保護があることで食品業界で評価されており、エンドカスタマーへ優れた革新性とサービスを提供していることが、ベアリング専門家協会からも認められています。
さらに、ティムケンは最近、食品加工用途でのズレを最適に管理する、新しい、しっかりした自己整合円すいころ軸受ユニットを開発し、特許を取得しました。このソリューションは、焼き菓子、タンパク質製品、ペットフードの製造に使用され、食品加工機器の世界的な大手メーカーによってすでに採用されています。
このようなティムケンのポートフォリオの拡大は業界全体の発展に役立っています。また、企業のエンジニアは、独自のニーズを持つ個々の顧客のための製品カスタマイズに多くの時間を費やし、場合によってはこの世に一つしかない機器のためにカスタマイズしています。

ティムケンのマウントベアリングは、波の力を電力に変換し電力網に流す潮力発電において重要な役割を果たしています。
次世代の持続可能性を推進する「絶え間ないイノベーション」
幅広い既存のポートフォリオと深い研究開発能力により、ティムケンのマウントベアリングは、より持続可能な未来を支える新しい技術にますます影響を与えています。
例えば、電気自動車(EV)のバッテリー製造工程では、シールを腐食させ、ベアリングの早期故障につながる化学物質を使用しています。1つの電気自動車工場で2,000個以上のベアリングが稼働しているため、予定よりも早期の故障は対規模なメンテナンスや、生産の大幅な遅れが出る可能性があります。
ティムケンのマウントベアリングの専門家は、 GGBのエンジニアの助けを借りて、韓国メーカーの問題を解決しました。GGBは、ティムケンが買収した、とブッシング分野を率いる事業です。 チームは共同で、腐食を排除し、施設の生産性を最適化する新しいマウントブッシングソリューションを設計し、世界のEV産業の成長を加速させました。
世界の鉄鋼生産において、ティムケンの最近の分割円筒形および球形マウントベアリングソリューションの進歩は、金属産業のエネルギー消費と炭素排出量を削減する削減システムをサポートしていまする。
また、ブリティッシュコロンビア州では、ティムケン製のマウントベアリングが潮力発電で重要な役割を果たしており、波のエネルギーを電力に変換し、電力網に送ります。
「私たちは『これがあなたの問題で、これが私たちの解決策で、それが効くかどうか見てみよう』とは決して言いません。代わりに、『既存のソリューションをカスタマイズして問題を永久に解決する方法は次のとおりです」と言います』とショーは述べます。 「お客様にはいつも『はい』と言います」
成長を続けるティムケンのソリューションポートフォリオは、変化する顧客のニーズ、期待、機会に合わせて設計されています。モノのインターネットを活用することで、より持続可能な航空旅行をサポートし、食品加工の生産性を向上させる製品オプションへの当社の最新の投資についての詳細をご覧ください。

Last Updated: 2025/06/11
Published: 2025/06/10