Menu

顧客が決める持続可能な潤滑システムのイノベーション

産業市場がより密接につながり、持続可能性を重視するようになるにつれ、顧客はあらゆる場面で効率化を図る統合された先進的なソリューションを提供するパートナーを求めています。

ティムケンの工業用モーションのポートフォリオの一部であるGroeneveld-BEKA社は、顧客がこうした新たなトレンドに対応できるよう支援する上で大胆な進歩を遂げています。同社は最近、環境に優しいオイルベースのシステムや、未来のGroeneveld-BEKA社のデジタルソリューションの基盤となるアプリケーション連携ソリューションを含め、5つの新しい自動潤滑ソリューションをポートフォリオに追加しました。

Groeneveld-BEKA社のDiego Macario社長は、「お客様は、当社のポートフォリオの拡大により、今日の産業需要を満たし、未来に備えるための体制を整えることができます」と述べました。「当社は蓄積されたエンジニアリングの専門知識を活用し、省エネ潤滑オプションや機器のリアルタイム パフォーマンス データへのアクセスなど、急速に進化する市場でお客様が優位に立つためのソリューションのイノベーションに注力しています。多くの可能性があります」と話しました。」


「当社は蓄積されたエンジニアリングの専門知識を活用し、省エネ潤滑オプションや機器のリアルタイム パフォーマンス データへのアクセスなど、急速に進化する市場でお客様が優位に立つためのソリューションのイノベーションに注力しています」

Groeneveld-BEKA社の
ディエゴ・マカリオ社長


デジタル化:効率性の飛躍的向上

世界中で、産業顧客はカーボンニュートラルやその他の持続可能性の要件を満たすように圧力をかけられています。Groeneveld-BEKA社の最近のイノベーションにより、エンドユーザーの機器寿命の延長、潤滑とエネルギー消費の削減、予知保全の変革が可能になり、 環境フットプリントの削減と運用効率の向上につながります。

デジタル化が鍵となります。Groeneveld-BEKA社のソフトウェアエンジニアは最近、スマートフォンアプリを同社の新しいGPOオイルポンプソリューションに統合し、産業用途で複雑な自動潤滑を実現しました。このアプリを使用すると、顧客は潤滑性能をリモートで監視し、メンテナンスを計画し、機器の継続的な稼働を保証します。

「データドリブンな意思決定」とマカリオ社長は述べました。「これは、産業メンテナンスと機器パフォーマンスの未来です。」

Groeneveld-BEKA社のエンジニアは、電子機器のパートナーと協力してポートフォリオ全体に付加的なスマートプロダクトを導入することでポートフォリオ全体にわたって潤滑システムを高度に連携されたソリューションに変換し、業界全体でより積極的なメンテナンス戦略を推進します。

同社は現在、Groeneveld Twinソリューションのワイヤレス機能のグローバルネットワークをテストするため、顧客主導のパイロットを開発しています。Groeneveld Twinソリューションは、1つのラインが故障しても動作を確保するために2つのラインを同時に操作する大型油槽自動式潤滑ポンプのラインです。Twinの製品は、オフロードモバイル産業や港湾機器など、短時間のダウンタイムでも運用効率に大きな影響を与える用途向けに設計されています。

オイルベースの潤滑:産業の持続可能性の向上

近年、モバイル市場の顧客は、グリースベースの代替品よりも環境に優しく、生分解度が高いことから、よりオイルベースのソリューションへ移行する傾向にあります。それとは対照的に、産業界の顧客は、システム内をより自由に流れるため、エネルギー効率が向上し、冷却剤として機能するオイルベースの潤滑を長い間好んできました。

Groeneveld-BEKA社のエンジニアは、モバイル用途向けのオイルベースソリューションの専門知識を活用し、顧客の省エネと持続可能性という目標を達成できるよう支援しながら、産業用途のニーズを満たす新しいオイルベースの自動潤滑システムを開発しました。

専門知識:

Groeneveld-BEKA社のすべてのソリューションの背景には、第一に設計と製造方法において効率性と持続可能性を確実にする戦略があります。同社は最近、戦略的サプライヤーと提携して設計され、高度に熟練したオペレーターによって監視される自動製造ラインに投資しました。ロボット活用による製造は、Groeneveld-BEKA社の製品の品質向上と品質の一貫性保持を実現し、製品の納品を加速させます。

スマートマニュファクチャリングに重点を置くことで、より循環型の製品開発を可能にします。現在、Groeneveld-BEKA社の技術専門家は今後2年以内にすべての新しいソリューションに90%の再利用が可能な材料を採用し、技術革新と責任ある設計を調整させるという目標達成に向けて取り組んでいます。

「私たちは問題ではなく、機会に目を向けています」とマカリオ社長は述べました。「それこそが、未来に向けて革新を続ける原動力なのです」


自動潤滑システムは、人の手を介さずに機械部品に潤滑油供給を定期的に行うことで、地ならし機から海上システムに至るまで、設備の効率と作業者の安全性を向上させます。世界の洋上風力発電施設の建設作業を行う船舶の安定化に役立つ、Groeneveld-BEKAソリューションの詳細をご覧ください。