Los soportes sólidos de rodamientos de rodillos esféricos (SRB) Timken® están diseñados para soportar las condiciones más exigentes. Estas unidades de rodamientos de rodillos esféricos, fabricados con alojamientos de acero fundido y rodamientos esféricos de alto desempeño de Timken, son los únicos que ofrecen en su version estándar soportes sólidos de acero. Estas unidades pueden funcionar eficazmente en ejes con una desalineación de hasta +/1,5 grados sin reducir la vida útil esperada. Utilice el intercambio interactivo para buscar fácilmente el soporte sólido Timken adecuado para reemplazar los de la competencia.
Con una línea completa de alojamientos y varios tipos de bloqueo de precisión, estos sólidos soportes ofrecen una destacada protección contra los contaminantes, en especial cuando se les utiliza con las diversas opciones disponibles de sellos de alta tecnología primarios y secundarios. También existen tapas de acero auxiliares para crear otra capa de protección contra condiciones demandantes. Además, con el asistente para la selección de rodamientos Timken, es fácil buscar el soporte (chumacera) adecuado para su aplicación.
Industrias y aplicaciones
- Industria metalúrgica
- Cementos y agregados
- Minería
- Generación de energía
- Aserraderos y otras industrias de productos forestales
- Celulosa y papel
- Bandas transportadoras de materiales
- Productos comerciales e industriales para la construcción
- Ingenios azucareros
- Agricultura
- Manejo de desechos y tratamiento de aguas residuales
- Vehículos para todo terreno y para la construcción
- Ventiladores y sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado
- Grúas, elevadores y montacargas