Rodamientos lisos Poly-Round®
Las características incluyen:
- Completamente no corrosivo
- No se ve afectado por el lavado o la humedad del proceso
- Sanitario: los únicos rodamientos disponibles aceptados por el USDA
- Sin grasa: elimina los problemas asociados con la grasa: viscosidad, contaminación, gastos y mano de obra
- Toda la unidad de polímero es un rodamiento que se traduce en una vida útil más larga
- Ofrece un funcionamiento y un desgaste predecibles que permiten un mantenimiento planificado en lugar de un reemplazo de emergencia
- Ideal para HACCP y otros programas de mantenimiento
- Intercambios con rodamientos estándar de la industria
- Elimina sellos y cubiertas