Los sellos en V son sellos elastoméricos «tipo cara» simples, versátiles, producidos en nitrilo o Viton®. Los sellos en V de Timken pueden ser el elemento de sellado principal en una aplicación, un excluidor de contaminantes o un sello de respaldo.
Atributos de diseño
La elasticidad de sellos V:
- Facilita la instalación
- Permite una gama más amplia de tamaños de eje
- Permite su uso en ejes excéntricos y desalineados.
Aplicaciones
Los sellos se utilizan en una gama completa de equipos en miles de aplicaciones, tales como:
- Fabricación
- Fuera de la carretera
- Transmisión de potencia
- Refinerías de petróleo