TSU (UNIT-BEARING™)

Los rodamientos TSU son conjuntos individuales y compactos que pueden soportar elevadas cargas radiales y gestionar cargas de empuje en cualquier dirección.

Gama de tamaños:

Diámetro interior 30,000 mm a 45,000 mm (1,811″ a 1,7717″).

Diámetro exterior 58,000 mm a 80,000 mm (2,2835″ a 3,1496″).

Atributos de diseño

  • Conjunto individual y compacto.
  • Soporta elevadas cargas radiales y de empuje en cualquier dirección.

Aplicaciones

    • Ruedas traseras para automóviles
    • Transmisiones
    • Unidades de reductores
    • Equipos industriales