TSU (UNIT-BEARING™)
I cuscinetti TSU sono forniti come assemblaggi unità in grado di supportare pesanti carichi radiali e carichi assiali in entrambe le direzioni.
Gamma dimensionale:
Dia. interno da 30,000 mm a 45,000 mm
Dia. esterno da 58,000 mm a 80,000 mm
Caratteristiche Costruttive
- Configurazione a cartuccia, assemblaggio unità.
- Supporta pesanti carichi radiali ed assiali in entrambe le direzioni.
Applicazioni
- Ruote posteriori di autovetture
- Trasmissioni
- Riduttori ad ingranaggi
- Equipaggiamenti industriali