SRNB (rodamiento sellado de cuatro hileras)

Los rodamientos de cuello de cilindro sellados de Timken ® brindan resistencia donde cuenta para los trenes de laminación de productos planos. Nuestros rodamientos sellados de cuatro hileras de primera calidad están diseñados para funcionar a altas velocidades y soportar entornos hostiles, incluso cuando se transportan cargas pesadas.

Construidos con rodamientos de rodillos cónicos Timken ® de alta calificación, se espera que nuestros rodamientos de cuello de cilindro sellados brinden un menor costo de propiedad debido a que requieren menos mantenimiento y tienen una vida útil más prolongada. Los rodamientos de rodillos cónicos de alta capacidad carburizados de Timken ofrecen una dureza duradera.

El rodamiento de cuello de rodillo sellado más nuevo de Timken es el diseño de sello integrado que ejemplifica nuestro enfoque en el avance de la tecnología para la industria de los metales. También están disponibles el diseño del portador del sello, muchos diseños especiales y diseños personalizados.

Rango de tamaño:

DI: 195.000 mm a 710.550 mm (7.6772 pulg. A 28.2500 pulg.)
DE: 270.000 a 946.150 mm (10.6300 pulg. A 37.2500 pulg.)

Atributos de diseño:

  • Cuatro tazas individuales para un reparto óptimo de la carga.
  • Espaciadores de taza disponibles con o sin ranuras y orificios de lubricación.
  • Acabados superficiales mejorados para aumentar el rendimiento de la lubricación.
  • Ranuras de la cara del cono interior y exterior que reducen el desgaste de la cara del cono.
  • Ranuras de orificio en espiral con radios combinados para eliminar el daño del cuello del rodillo.
  • Componentes carburizados en caja para mejorar la tenacidad y aumentar la vida útil a la fatiga.
  • Diseños de sello patentados con geometría de contacto mejorada para un sellado mejorado.
  • Perfilado de rodillos mejorado para una distribución uniforme de la carga, lo que reduce la tensión en los bordes.
  • Sin cono central o espaciadores de taza para minimizar la cantidad de componentes a manipular.
  • Sellado efectivo en el diámetro exterior de la taza (DE) para sellar los contaminantes lejos del diámetro exterior del rodamiento y el orificio de la cuña.

Aplicaciones:

  • Laminadores