SRNB Rulmanlar (Keçeli Dört Sıra)
Timken® keçeli dört sıra merdane muylusu rulmanları, yassı ürün haddeleme fabrikaları için gereken yerde doğru desteği sağlar. Üst kalite sınıfındaki dört sıra keçeli rulmanlarımız, ağır yükler taşırken bile yüksek hızlarda çalışacak ve zorlu ortamlara dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
Yüksek kapasiteli Timken® konik makaralı rulmanlardan imal edilen keçeli dört sıra merdane muylusu rulmanları daha az bakım gerektirir ve daha uzun ömürlüdür. Bu özellikleri nedeniyle sahip olma maliyetlerinin de düşük olması beklenir. Karbürizasyonla kabuk sertleştirme uygulanmış yüksek kapasiteli Timken konik makaralı rulmanlar uzun süreli dayanıklılık sunar.
En yeni Timken keçeli dört sıra merdane muylusu rulmanlarında kullanılan keçe tasarımı, ileri teknolojiyi metal endüstrisinin hizmetine sunma konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir. Ayrıca keçe tutucu bilezik seçeneği ve çok sayıda özel ya da sipariş üzerine geliştirilen tasarım seçeneği mevcuttur.
Boyut aralığı:
İç çap: 195,000 mm ila 710,550 mm (7,6772 ila 28,2500 inç)
Dış çap: 270,000 ila 946,150 mm (10,6300 inç ila 37,2500 inç)
Tasarım Özellikleri:
- Optimum yük paylaşımı için dört adet tek sıra dış bilezik.
- Yağlama kanalları ve delikleri içeren veya içermeyen dış ara bilezik seçenekleri mevcuttur.
- Yağlama performansının geliştirilmesi için iyileştirilmiş yüzey işlemleri.
- İç bilezik iç ve dış yan yüzeylerinde aşınmayı azaltan yuvalar.
- Merdane muylularının hasar görmesini önlemek için açılmış ve yüzey kesişim bölgeleri yuvarlatılmış spiral kanallar.
- Mukavemeti artırmak ve yorulma ömrünü uzatmak için karbürizasyonla kabuk sertleştirme işlemi görmüş yüzeyler.
- Daha etkili sızdırmazlık için iyileştirilmiş temas geometrisine sahip patentli keçe tasarımları.
- Eşit yük dağılımı için kenar gerilmelerini azaltan iyileştirilmiş makara profili.
- Bileşen sayısını azaltmak amacıyla, iç veya dış ara bilezik kullanılmamıştır.
- Dış bilezik dış çapında (DÇ), kirleticileri rulman dış çap yüzeyinden ve yatak yuvası yüzeyinden uzak tutan etkili sızdırmazlık.
Uygulamalar:
- Hadde makineleri