[Page Title]

Abgedichtetes vierreihiges Walzenzapfenlager

Abgedichtetes vierreihiges Walzenzapfenlager

Abgedichtete Walzenzapfenlager unterstreichen die Stärken der Marke Timken: ausgezeichnetes Material, bewährte Lagerbauformen und eine moderne Lager- und Dichtungs-Technologie.

Timken bietet eine komplette Linie an abgedichteten Walzenzapfenlagern, die den Anforderungen in Walzwerken entsprechen und Anlagenbetreibern einen Mehrwert bieten.

SRNB-Lager überzeugen mit ihrem bewährten Timken Lagerdesign und moderner Dichtungstechnologie. Diese Einheiten steigern die Leistung von Walzwerken ohne eine Änderung der Lagerabmessungen. Abgedichtete Lager bieten zahlreiche Vorteile für Anlagenbetreiber, die in niedrigeren Kosten pro gewalzter Tonne resultieren.

Größenbereich:
Innendurchmesser: 220,663 mm bis 710,000 mm
Außendurchmesser: 314,325 bis 900,000 mm

Eigenschaften

  • Vier einreihige Außenringe für optimal Lastverteilung.
  • Außenabstandsringe mit oder ohne Schmiernuten und -löcher erhältlich.
  • Verbesserte Oberflächenbearbeitung zur Steigerung der Schmierleistung.
  • Innen- und Außenoberflächenschlitze der Innenringe reduzieren den Oberflächenverschleiß.
  • Spiralförmige Bohrungsrillen mit unterschiedlichen Radien zur Vermeidung von Walzenzapfenschäden.
  • Einsatzgehärtete Bauteile zur Steigerung von Belastbarkeit und Ermüdungslebensdauer.
  • Patentierte Dichtungsausführungen mit verbesserter Kontaktgeometrie für optimierte Abdichtung.
  • Verbesserte Rollenformgebung für gleichmäßige Lastverteilung, die Randspannungen reduziert.
  • Keine mittigen Innen- oder Außenabstandsringe, um die Anzahl der Bauteile zu verringern.
  • Effiziente Abdichtung am Außenringaußendurchmesser, um Fremdkörper von Lagerinnendurchmesser und Einbaustückbohrung fern zu halten.

Anwendungen

  • Walzwerke