PINION-PAC™ es una unidad de rodamientos de rodillos cónicos lista para su instalación y previamente sellada y ajustada, que simplifica el conjunto del eje y mejora el rendimiento del sistema en aplicaciones de automóviles ligeros. Los clientes confían en PINION-PAC por la fiabilidad mejorada de sus engranajes, la vida útil de los rodamientos, la dureza, vibración y ruido reducidos; y un menor peso y número de reclamaciones de garantía.
Atributos de diseño
- Tolerancias de fabricación más estrictas que ofrecen una mejor concentricidad y un ajuste del rodamiento óptimo que permite un contacto entre los puntos de engranaje mejorados y una mayor vida útil del rodamiento.
- Diseño rígido que reduce la deflección en los puntos de engranaje en condiciones de carga dinámica, lo que mejora la fiabilidad de los engranajes.
- Diseño compacto que permite una reducción del peso total en un 15%. Esto permite un mejor manejo y un mayor ahorro de combustible.
- Paquete compacto que reduce la necesidad del mecanizado del conjunto del rodamiento y que elimina el 45% de los componentes que tienen que almacenarse para los diseños convencionales.
- Concentricidad mejorada de la superficie del sello en la pista de rodadura interior del rodamiento, que permite un menor desgaste del sello y la reducción de reclamaciones de garantía.
- El diseño del paquete simplifica la reparación del eje. Asimismo, las tiendas de mantenimiento no tienen que almacenar tantas piezas de repuestos y los técnicos van a necesitar menos tiempo para la instalación.
Aplicaciones
- Ejes de vehículos y todoterrenos ligeros