PINION PAC™-Lager sind einbaufertige, vorabgedichtete und voreingestellte Kegelrollenlager, die den Achsenzusammenbau erleichtern und die Gesamtsystemleistung in leichtbelasteten Automobilanwendungen verbessern. Kunden verlassen sich auf PINION-PAC-Lager, wenn sie zuverlässigere Ritzel und längere Lagerlebensdauer, geringere Lärmentwicklung, weniger Vibrationen und bessere Laufruhe sowie reduziertes Gewicht und geringere Garantiekosten suchen.
Ausführungsmerkmale
- Timkens Fertigungstoleranzen ergeben eine höhere Rundlaufgenauigkeit und ermöglichen eine optimale Lagereinstellung, was zu besserem Zahneingriff führt und die Lebensdauer verlängert.
- Die steife Konstruktion reduziert Verbiegungen am Zahneingriffspunkt bei dynamischen Belastungen und verbessert die Zuverlässigkeit des Ritzels.
- Die kompakte Bauform kann Gewichtseinsparungen bis zu 15 Prozent mit sich bringen, was sich in einem verbesserten Fahrverhalten und höherer Kraftstoffeffizienz zeigt.
- Die selbsttragende Einheit verringert den Werkzeugbedarf zur Lagermontage und kann fast die Hälfte der Komponenten ersetzen, die für herkömmliche Bauarten vorrätig gehalten werden müssen.
- Die verbesserte Laufgenauigkeit der Dichtungsgleitfläche auf dem Lagerinnenring reduziert den Dichtungsverschleiß und somit die Garantiekosten.
- Die modularisierte Bauform vereinfacht Achsreparaturen – Wartungsbetriebe brauchen weniger Ersatzteile vorrätig zu halten, und Mechaniker verbringen weniger Zeit mit dem Einbau.
Anwendungen
- Achsen für leichte Lkw und Sport Utility Vehicles (SUVs)