Pinion-Pac™, hafif yük tipi otomotiv uygulamalarında aks tertibatını basitleştiren ve sistem performansını iyileştiren, montaja hazır, önceden greslenerek sızdırmaz hale getirilmiş ve ön yük ya da boşluk ayarı önceden yapılmış bir konik makaralı rulman ünitesidir. Müşteriler daha iyi dişli güvenilirliği, daha uzun rulman ömrü, daha az gürültü ve titreşim (NVH) sağlayarak garanti kapsamına giren işlem taleplerini azaltan ürünler için Pinion-Pac serisine güvenir.
Tasarım Özellikleri:
- Daha dar imalat toleransları, dişlilerin daha iyi eşleşmesi ve rulman ömrünün uzaması için daha iyi eşmerkezlilik ve optimum rulman ayarı sağlar.
- Sağlam tasarımı, dinamik yük koşullarında dişli yuvarlanma noktasındaki sapmayı azaltarak dişli güvenilirliğini artırır.
- Kompakt tasarımı, taşınmasını kolaylaştıracak ve daha yüksek yakıt verimi sağlayacak şekilde toplam ağırlığı %15’e kadar azaltabilir.
- Komple bir ünite halinde tasarlanmış olması, rulman montaj aleti ihtiyacını azaltır ve geleneksel tasarımlar için stoklanması gereken bileşenleri %45 oranında azaltabilir.
- Rulman iç bileziğindeki rulman çalışma yüzeyinin eşmerkezliliğinin artırılmış olması, keçe aşınmasını azaltır ve garanti kapsamındaki işlem taleplerinin de azalmasını sağlar.
- Komple ünite şeklindeki tasarımı, bakım atölyelerinin hazırda daha az yedek parça bulundurmasını ve teknisyenlerin montaj için daha kısa süre harcamasını sağlayarak aks onarımını kolaylaştırır.
Uygulamalar:
Hafif kamyonlar ve sportif arazi araçları (orijinal ekipman)