Ranura profunda
Mayor oferta de productos
Nuestra cartera incluye rodamientos de bola con ranura profunda en tamaño estándar, miniatura y de sección delgada, con diámetros que van desde 3 mm hasta 150 mm. Pueden suministrarse con diversas opciones de sellado y juegos internos.
Disponibilidad regional
Disponibles de inmediato con el soporte de centros de distribución y envío cerca de su región.
Intercambio
Los rodamientos de bola con ranura profunda de Timken cumplen con los estándares ISO y son intercambiables dimensionalmente con los productos de la competencia.
Funcionamiento silencioso
Nuestros rodamientos con ranura profunda ofrecen un excelente desempeño en cuanto a ruido y vibración para una gran variedad de aplicaciones.
Capacidades de alta velocidad
La combinación del acabado de la superficie y las tolerancias estrechas permiten mayores velocidades operativas en condiciones de lubricación adecuadas.
Sellos robustos
Timken ofrece opciones con blindaje simple y doble, sellados, y combinaciones de esas opciones con un anillo elástico en el diámetro externo. Los sellos están probados para soportar condiciones de mucha suciedad y conservar el nivel de grasa.
Lubricantes de primera calidad
La mayoría de los rodamientos de bola con ranura profunda sellados y blindados vienen con una grasa estándar de alto desempeño, incluidas Mobil Polyrex™ EM y Chevron SRI™, a fin de reducir el torque y el ruido del rodamiento. Ambos lubricantes tienen un amplio rango de temperatura de funcionamiento que va desde los -29 ºC hasta los +177 ºC.
Calidad total
Al igual que con todos los productos Timken, puede estar seguro de que nuestros rodamientos de bola con ranura profunda cumplen con nuestros rigurosos estándares
de calidad mundiales.