Coples de compresión rígidos Timken®
Para aplicaciones demandantes donde la resistencia y la accesibilidad son importantes, el diseño en acero de los coples rígidos de compresión es perfecto. Los coples de acero fundido de Timken son la mejor opción para unir dos ejes/flechas del mismo tamaño. Este tipo de coples, también son conocidos como “tipo abrazadera”.
Disponibles para flechas o ejes de dimensiones estándar, de 1-7/16 pulgadas hasta 5 pulgadas. Contamos con dimensiones personalizadas sobre pedido.
Dimensiones de los Coples Rígidos de Compresión
Número de parte | Dimensión Eje (pulg) |
Diámetro exterior | Longitud | Tornillos de ensamble | Peso (lbs) |
GD107 | 1-7/16 | 4.50 | 6.188 | 1/2 (4) | 15 |
GD108 | 1-1/2 | 4.50 | 6.188 | 1/2 (4) | 14 |
GD115 | 1-15/16 | 5.25 | 8.000 | 1/2 (4) | 23 |
GD200 | 2 | 5.25 | 8.000 | 1/2 (4) | 22 |
GD203 | 2-3/16 | 6.00 | 8.625 | 5/8 (4) | 31 |
GD204 | 2-1/4 | 6.00 | 8.625 | 5/8 (4) | 30 |
GD207 | 2-7/16 | 6.25 | 9.688 | 5/8 (6) | 45 |
GD208 | 2-1/2 | 6.25 | 9.688 | 5/8 (6) | 44 |
GD215 | 2-15/16 | 7.25 | 11.375 | 3/4 (6) | 67 |
GD300 | 3 | 7.25 | 11.375 | 3/4 (6) | 65 |
GD307 | 3-7/16 | 8.50 | 13.188 | 7/8 (6) | 104 |
GD308 | 3-1/2 | 8.50 | 13.188 | 7/8 (6) | 101 |
GD315 | 3-15/16 | 9.75 | 15.250 | 1 (6) | 156 |
GD400 | 4 | 9.75 | 15.250 | 1 (6) | 152 |
GD407 | 4-7/16 | 10.25 | 18.188 | 1-1/8 (6) | 192 |
GD408 | 4-1/2 | 10.25 | 18.188 | 1-1/8 (6) | 187 |
GD415 | 4-15/16 | 11.25 | 19.625 | 1-1/8 (6) | 235 |
GD500 | 5 | 11.25 | 19.625 | 1-1/8 (6) | 230 |