[Page Title]

Cuplaje rigide prin compresie Timken®

Pentru aplicații dificile unde forța și accesibilitatea sunt importante, construcția din oțel a cuplajelor noastre rigide prin compresie, cunoscute drept cuplaje "rigide stil-prindere", sunt cele mai des recomandate. Cuplajele din oţel turnat Timken reprezintă o alegere excelentă pentru îmbinarea arborilor de aceeaşi dimensiune.

Cuplaje rigide prin compresie Timken®

For tough applications where strength and affordability are important, the steel design of rigid compression couplings is well suited.  Timken cast steel couplings are an excellent choice for joining two shafts of the same size.  This type of coupling is also known as a „rigid clamp style” coupling.

Choose from standard sizes for shafts 1-7/16″ through 5″.  Custom sizes are available upon request.

Rigid Compression Coupling Dimensions

 Part Number  Shaft
Size (in)
 Outer
Diameter
 Length  Assembly
Bolts
Weight
(lbs)
 GD107 1-7/16 4.50 6.188 1/2 (4) 15
 GD108 1-1/2 4.50 6.188 1/2 (4) 14
GD115 1-15/16 5.25 8.000 1/2 (4) 23
 GD200 2 5.25 8.000 1/2 (4) 22
GD203 2-3/16 6.00 8.625 5/8 (4) 31
GD204 2-1/4 6.00 8.625 5/8 (4) 30
GD207 2-7/16 6.25 9.688 5/8 (6) 45
GD208 2-1/2 6.25 9.688 5/8 (6) 44
GD215 2-15/16 7.25 11.375 3/4 (6) 67
GD300 3 7.25 11.375 3/4 (6) 65
GD307 3-7/16 8.50 13.188 7/8 (6) 104
GD308 3-1/2 8.50 13.188 7/8 (6) 101
GD315 3-15/16 9.75 15.250 1 (6) 156
GD400 4 9.75 15.250 1 (6) 152
GD407 4-7/16 10.25 18.188 1-1/8 (6) 192
GD408 4-1/2 10.25 18.188 1-1/8 (6) 187
GD415 4-15/16 11.25 19.625 1-1/8 (6) 235
GD500 5 11.25 19.625 1-1/8 (6) 230

SCHIŢE ÎN FORMAT 3D CAD ȘI 2D