Timken Rijit Kaplinler
Rijit sıkmalı kaplinlerin çelik tasarımı, mukavemetin ve uygun maliyetin önemli olduğu zorlu uygulamalar için idealdir. Timken dökme çelik kaplinler, aynı boyuttaki iki mili birleştirmek için mükemmel bir seçenektir. Bu kaplin tipi, “rijit zarflı tip” olarak da bilinir.
1-7/16″ ila 5″ standart mil çapları arasından seçim yapabilirsiniz. Talep üzerine özel boyutlarda da tedarik edilebilir.
Rijit Sıkmalı Kaplin Boyutları
Parça Numarası | Mil Çapı (inç) |
Dış Çap |
Uzunluk | Montaj Cıvataları |
Ağırlık (lbs) |
GD107
|
1-7/16 | 4,50 | 6,188 | 1/2 (4) | 15 |
GD108
|
1-1/2 | 4,50 | 6,188 | 1/2 (4) | 14 |
GD115
|
1-15/16 | 5,25 | 8,000 | 1/2 (4) | 23 |
GD200 | 2 | 5,25 | 8,000 | 1/2 (4) | 22
|
GD203 | 2-3/16 | 6,00 | 8,625 | 5/8 (4) | 31
|
GD204 | 2-1/4 | 6,00 | 8,625 | 5/8 (4) | 30
|
GD207 | 2-7/16 | 6,25 | 9,688 | 5/8 (6) | 45
|
GD208 | 2-1/2 | 6,25 | 9,688 | 5/8 (6) | 44
|
GD215 | 2-15/16 | 7,25 | 11,375 | 3/4 (6) | 67
|
GD300 | 3 | 7,25 | 11,375 | 3/4 (6) | 65
|
GD307 | 3-7/16 | 8,50 | 13,188 | 7/8 (6) | 104
|
GD308 | 3-1/2 | 8,50 | 13,188 | 7/8 (6) | 101
|
GD315 | 3-15/16 | 9,75 | 15,250 | 1 (6) | 156
|
GD400 | 4 | 9,75 | 15,250 | 1 (6) | 152
|
GD407 | 4-7/16 | 10,25 | 18,188 | 1-1/8 (6) | 192
|
GD408 | 4-1/2 | 10,25 | 18,188 | 1-1/8 (6) | 187
|
GD415 | 4-15/16 | 11,25 | 19,625 | 1-1/8 (6) | 235
|
GD500 | 5 | 11,25 | 19,625 | 1-1/8 (6) | 230 |