[Page Title]

기어박스/변속기

팀켄 Philadelphia Gear® 제품군의 저속 및 고속 기어 드라이브 설계는 대규모 산업 적용개소에서 사용됩니다. 팀켄의 기어 드라이브 구성은 사용자 사양에 부합하도록 설계된 맞춤 제작 시스템으로, 다양한 크기, 설치면적, 기어 배열로 출시됩니다.

해양

미해군과 해안 경비대는 70년 넘게 Philadelphia Gear 주 감속 기어링을 사용하고 있습니다. 현재 활발하게 진행 중인 프로그램에는 San Antonio Class (LPD-17) 함선용 주 추진 드라이브의 설계와 제조가 있습니다.

회전익 항공기

터빈 엔진과 기어박스부터 헬리콥터 변속기와 보조 동력 장치에 이르기까지 팀켄 제품은 민간, 상용, 군 항공 고객이 높이 비행할 수 있도록 지원합니다.

저속 산업

Philadelphia Gear 내장 드라이브는 다양한 적용개소에서 사용되며, 특히 파쇄 및 분쇄 장비, 냉각탑, 컨베이어, 펌프에 많이 사용됩니다.

고속 산업

고속 기어박스 적용개소는 본래 그 특성상 조건이 까다롭습니다. Philadelphia Gear 고속 드라이브는 발전, 석유 및 가스, 파이프라인 산업에서 장기적인 안정성을 입증하며 뛰어난 성과를 보여주고 있습니다.