Vollrollige Timken® Zylinderrollenlager
Zur Deckung des Bedarfs nach höherer Radialtragfähigkeit bietet Timken ein erweitertes Angebot an vollrolligen Zylinderrollenlagern mit maximaler Rollenbestückung innerhalb einer bestimmten Baugröße. Das Sortiment umfasst mehrere Baureihen ein- und zweireihiger Konfigurationen ab 100 mm Bohrung.
Größenbereich: 100 mm bis 2000 mm Außendurchmesser
Ausführungsmerkmale
- In Übereinstimmung mit den Austauschabmessungen gemäß ISO/DIN-Norm konstruiert, soweit verfügbar.
- Als vollständig modularisierte Einheit erhältlich.
- Ein- und zweireihige Ausführungen sind im selben Größenbereich lieferbar.
- Standardbauformen verwenden NCF, NNCF-Nomenklatur.
- Vollrollige Konstruktion ohne Käfig.
- Der Betrieb bei hoher Traglast und hoher Drehzahl erfordert eine enge Überwachung der Anwendung.
- Die Ausführung des Außenrings der Einheit ermöglicht ein signifikantes internes Axialspiel.
Anwendungen
- Zahnradgetriebe
- Schopfscheren
- Walzwerke
- Allgemeine Industrie