[Page Title]

Tek Sıra Tam Dolu Rulmanlar

Tam dolu (NCF) tek sıra Timken® rulmanlar, iç ve dış bileziklerde entegre flanşlara sahiptir. Bu rulmanlar tek yönde eksenel yük de taşıyabilir ve küçük eksenel hareketlere izin verir.

Tek Sıra Tam Dolu Rulmanlar

Boyut aralığı: 100 mm iç çap ila 2000 mm dış çap

Tasarım Özellikleri

  • ISO/DIN tarafından belirlenen muadil rulman sınır boyutlarına uygun şekilde tasarlanmıştır.
  • Kullanıma hazır bir rulman tertibatı şeklinde satılır.
  • Aynı boyut aralığında hem tek sıra hem de çift sıra ürünler mevcuttur.
  • Standart tasarımlarda NCF, NNCF kodları kullanılır.
  • Tam dolu rulman yapısında ve kafessizdir.
  • Yüksek kapasitelidir ancak çalışma hızının yakından takip edilmesi gerekebilir.
  • Tertibatın dış bilezik tasarımı rulman içinde önemli ölçüde eksenel hareket serbestliği sunar.

Uygulamalar

  • Dişli Tahrik Sistemleri
  • Kırpıntı Makasları
  • Hadde Makineleri
  • Genel Endüstriyel Kullanım

Product Brochure