Cuscinetti a singola fila a pieno riempimento
Gamma dimensionale: alesaggio da 100 mm a 2000 mm diametro esterno
Caratteristiche di progettazione
- Progettati in base alle dimensioni intercambiabili ISO/DIN ove possibile.
- Venduti come assemblaggi.
- I prodotti a fila singola e a fila doppia sono disponibili nella medesima gamma dimensionale.
- Le configurazioni standard utilizzano la nomenclatura NCF, NNCF.
- Nonostante la capacità radiale elevata, la velocità operativa potrebbe richiedere un’analisi rigorosa dell’applicazione.
- L’anello esterno offre notevoli capacità di flottare assialmente.
Applicazioni
- Trasmissioni a ingranaggi
- Falciatrici
- Laminatoi
- Industria generale