Complemento completo de hilera sencilla
Timken dispone ya de una gama más amplia de rodamientos de rodillos cilíndricos completos diseñados para satisfacer la necesidad de una mayor capacidad de soporte de carga radial maximizando el número de rodillos en una sección determinada. La oferta ampliada incluye varias series de diseños de una y dos filas con diámetros interiores a partir de 100 mm.
Gama de tamaños: entre 100 mm de diámetro interior y 2.000 mm de diámetro exterior
Atributos de diseño
- Diseñados de acuerdo a las dimensiones límite intercambiables especificadas por las normas ISO/DIN cuando existan.
- Se comercializan como un conjunto completamente unitario.
- Los productos de una sola fila y de doble fila están disponibles en la misma gama de tamaños.
- Los diseños estándar utilizan la nomenclatura NCF y NNCF.
- Construcción completa, sin jaula incluida.
- Alta capacidad, aunque la velocidad operativa puede suponer un problema que requiere un estudio detallado de la aplicación.
- El diseño de la unidad del anillo exterior proporciona una capacidad de flotación axial interna significativa.
Aplicaciones
- Reductores
- Tijeras para despuntar
- Laminadoras
- Industria en general