[Page Title]

Łożyska kulkowe do zastosowań w przemyśle lotniczym

Łożyska kulkowe Timken do zastosowań w przemyśle lotniczym są specjalnie zaprojektowane do przenoszenia obciążeń promieniowych, osiowych, chwilowych, osiowych w obu kierunkach i ich obciążeń złożonych. Nasza oferta zawiera dwie konfiguracje łożysk promieniowych (typ HK i HD) i dwie konfiguracje łożysk skośnych (typ HA i HT). Łożyska mogą być dostarczone jako pojedyncze elementy lub zestawy wstępnie napięte.

Zakres wymiarowy: 10–600 mm śr. zew.

Cechy konstrukcyjne

  • Seria HK została zaprojektowana do przenoszenia dużych obciążeń, posiada różne opcje separatorów, pozwalających na pracę przy dużych obciążeniach i wysokiej prędkości.
  • Seria HD jest wyposażona w innowacyjny dzielony pierścień zewnętrznym, który pozwala na zastosowanie pełnego zestawu elementów tocznych. W znacznym stopniu zwiększa to nośność dynamiczną i przewidywaną trwałość łozyska.
  • Seria HA posiada konstrukcję nierozdzielną jednoczęściowym wzmocnionym separatorem. Doskonała do zastosowań wymagających wstępnym napięcia i / lub pracy przy obciążeniu osiowym.
  • Opcje obejmują wykonanie pierścienia zewnętrznego z głęboką bieżnię  i podtaczanym pierścieniem wewnętrznym do zastosowań ultra-wysokoobrotowych.
  • Seria HT to linia wysokowydajnych łożysk z głębokimi bieżniami pierścienia zewnętrznego, jednoczęściowymi, bardzo wytrzymałymi separatorami oraz specjalnie pogłębianymi bieżniami dzielonego pierścienia wewnętrznego. Doskonała do zastosowań z wałem wysokoobrotowym przy obciążeniach osiowych w obu kierunkach.

Zastosowania

  • Silniki turbinowe i przekładnie lotnicze