Réparation de roulements industriels 

Timken propose une gamme complète de services de réparation de roulements qui représentent une alternative économique et permettent d’allonger la durée d’exploitation de vos roulements avant que vous ne soyez obligé de les remplacer par des produits neufs. Les coûts de réusinage représentent en général 20 à 90 % du coût d’un produit neuf.


Le réusinage est une opération économiquement intéressante pour des roulements dont le diamètre extérieur est supérieur à 200 mm (8 pouces). Timken propose son offre de réusinage pour l’ensemble des types de roulement (coniques, sphériques, cylindriques, à billes et de butées axiales), quel que soit leur fabricant d’origine et pour des alésages allant jusqu’à 2 150 mm (84 pouces).


Détails de notre service

  • Nous analysons l’état du roulement et établissons un rapport d’inspection et un devis avant de procéder au réusinage.
  • En règle générale, la durée nécessaire à la rénovation d’un roulement correspond à environ un tiers du temps d’approvisionnement d’un produit neuf.
  • Notre présence mondiale nous permet de proposer ces services presque partout dans le monde.


Applications

  • Laminoirs acier et aluminium
  • Équipements pour l’industrie minérale et cimentière
  • Engins de construction
  • Équipements pour l’industrie pétrolière
  • Équipements miniers
  • Équipements pour la production d’énergie
  • Équipements pour l’industrie papetière
  • Équipements pour l’industrie du plastique et du caoutchouc

 

 

Exemples d’application

Un grand nombre de nos clients a déjà pu bénéficier d’économies de temps et d’argent grâce aux services industriels Timken qui ont permis de remettre leurs roulements en état de fonctionnement.