Motion Control Products

Circuit ASIC à encodeur multiplicateur Timken 

Le circuit ASIC à encodeur multiplicateur Timken, ou MPS160, combine un capteur à effet Hall de direction intégrant un système d’impulsions d’indice et un système de détection de la vitesse et de la position haute précision, dans une puce compacte. Le circuit ASIC produit et traite des signaux à effet Hall afin de créer des signaux de sortie en quadrature haute résolution à des vitesses pouvant atteindre 250 kHz/canal et propose un fonctionnement en mode de faible puissance pour les applications à vitesses moindres.


La conception robuste fonctionne de manière fiable à des températures, charges avec chocs et niveaux de vibrations plus élevés et elle tolère mieux les variations capteur/cible (entrefer pouvant atteindre 2 mm) que les solutions concurrentes. En outre, elle n’est pas aussi vulnérable aux contaminants de type particules, liquides ou solides présents entre le capteur et la cible magnétique.


Le circuit ASIC à encodeur permet une certaine flexibilité au niveau du montage des circuits de commande du moteur et de la possibilité d’interfaçage avec les capteurs à effet Hall pour la commutation. Lorsqu’il est utilisé avec des dispositifs Hall de commutation externe, il fournit la position absolue sur l’interface d’impulsion spéciale d’identification de position.


Lorsqu’il est utilisé avec des cibles magnétiques spéciales, un signal d’indice numérique est généré par la puce et synchronisé avec le signal de circuit haute résolution.


Avec l’encodeur multiplicateur, le signal de sortie programmable équivaut à 160 fois la résolution du nombre de paires de pôles sur la cible magnétique multipôle du capteur. Cela engendre la haute résolution décimale ou binaire habituellement associée aux encodeurs optiques.


Caractéristiques

  • Système complet intégré à une puce compacte de 8 mm x 6 mm.
  • Le capteur Hall totalement intégré à la puce génère des signaux d’impulsions d’indice numériques haute résolution et synchronisés.
  • Cette conception offre une résistance élevée contre les chocs et les vibrations ainsi que des capacités de fonctionnement à hautes températures.
  • Elle peut être utilisée en présence de particules liquides ou solides dans l’espace séparant le capteur et la cible.
  • Fonctionnement réel à vitesse nulle.
  • Haute résolution avec entrefers larges.
  • Capacité de position absolue lors d’une utilisation avec des dispositifs Hall externes ou de commutation.
  • Diagnostics d’impulsion spéciale d’identification de position pour les entrefers et les erreurs internes.
  • Mode faible puissance pour les applications à basse vitesse.
  • Utilise des aimants liés à matrice polymère multipôle en tant que cibles rotatives ou linéaires.
  • Impulsions d’indice et données de sortie de température disponibles.
  • Résistant aux interférences électromagnétiques
  • Disponible sous forme de circuits ASIC individuels ou en tant que partie intégrante d’assemblages complets.

Applications

  • Encodeurs
  • Moteurs sans balais à courant continu
  • Positionnement rotatif et linéaire
  • Commande de mouvement polyvalente
  • Direction assistée électrique pour les véhicules
  • Contrôle de la vitesse interne des moteurs à courant alternatif et continu
  • Commande et détection de mouvement dans les équipements industriels
  • Rétroaction pour moteur électrique dans les accessoires automobiles
  • Applications E-Pass pour automobiles

Exemples d’application

Performances exceptionnelles pour Bobcat® grâce à la technologie des détecteurs
L’utilisation des technologies Timken permet une conduite à quatre roues directrices sur les chargeuses compactes et les utilitaires porte-outils.