Les niveaux de durée de vie et de performance des composants mécaniques (arbres, engrenages, roulements, ressorts et autres) sont largement influencés par la géométrie et la métallurgie de la pièce. Il existe néanmoins de nombreuses possibilités afin d’améliorer les performances de ces composants en modifiant les caractéristiques des surfaces fonctionnelles.
Lors de l’engrènement d’une dent, de la rotation d’un arbre dans un logement, ou du roulement d’un galet contre une piste, il est possible de réduire le frottement et d’étendre la durée de vie de l’équipement grâce à des traitements de surface et des revêtements spéciaux.
Les experts du groupe Timken ont investi plus de 80 millions de dollars dans le développement des traitements de surfaces Timken. Les clients qui font confiance à Timken pour les traitements de surfaces profitent de plusieurs avantages :
-
Augmentation de la densité de puissance
-
Usure réduite
-
Performance améliorée sous des conditions de lubrification marginale
-
Meilleure résistance aux débris
-
Réduction des coûts de garantie
-
Augmentation de la durabilité des systèmes