Le roulement ADAPT™ de Timken® est conçu tout spécialement pour les coulées continues, où la fiabilité et les performances sont indispensables au maintien des opérations. Il cumule les avantages des roulements à rouleaux cylindriques et des roulements à rouleaux sphériques.
Ce roulement est constitué d’un anneau interne, d’un anneau externe et d’un assemblage de rouleaux/dispositif d’arrêt. Le dispositif d’arrêt maintient les rouleaux en position, créant un assemblage qui empêche ces derniers d’être endommagés pendant le montage et le démontage.
Les composants séparables simplifient l’installation, le retrait et l’inspection. L’anneau intérieur et l’anneau extérieur sont installables dans les deux sens, ce qui évite les erreurs de montage les plus courantes. Aucun outillage spécial n’est requis.
Alésages disponibles : 100 mm à 170 mm (3,94 po à 6,69 po)
Applications
Position flottante dans les segments de support des rouleaux toronnés
Caractéristiques
- Conception jointive avec un dispositif d’arrêt pour éviter tout délogement des rouleaux
- Capacités simultanées de défaut d’alignement et de déplacement axial
- Géométrie interne unique optimisant la contrainte de contact et la stabilité des rouleaux
- Dimensions ISO standard simplifiant l’échange avec des roulements à rouleaux toroïdaux et sphériques
- Capacité radiale statique élevée pour une fiabilité optimale