Type TSK (cône avec rainure de clavette) 

Plages de dimensions:
Alésage de 18.721 mm à 498.475 mm (0.7210 in. à 19.6250 in.)
Diamètre extérieur de 49.225 mm à 634.873 mm  (1.9380 in. à 24.9950 in.)


Caractéristiques principales

  • Conception de type TS avec un cône comportant une ou plusieurs

rainures de clavette.

Immobilisation en rotation du cône sur l’arbre grâce aux rainures de clavette.

 

Applications

  • Applications automobiles ou industrielles à arbre tournant et pour lesquelles le montage avec un ajustement serré est impossible ou peu pratique.