Type TSHR (Hydra-Rib™) 

Le roulement Timken® Hydra-Rib™ repose sur une conception à rouleaux coniques, disponible pour tout degré de précision, afin de garantir une précharge optimale du moyeu. Le roulement Hydra-Rib présente une collerette de cône ajustable sur son chemin extérieur, qui se met en place suite à l’application d’une pression hydraulique ou pneumatique. Il est en contact avec l'extrémité plus large du rouleau, et non avec la collerette fixe du chemin intérieur, comme c’est l’habitude. Il permet de conserver la rigidité du système tout en autorisant la dilatation thermique. Sa collerette de cône ajustable permet au roulement de compenser les dilatations thermiques et de maintenir un réglage de jeu et une précision maximum sous des conditions de charges et de vitesses de fonctionnement très variées.

 

Dimensions disponibles :
Diamètre intérieur de 50 à 270 mm (de 1,9685 à 10,6299 pouces)
Diamètre extérieur de 104 à 375 mm (de 4,0945 à 14,7638 pouces)

 

Caractéristiques

  • Plus grand nombre de rouleaux, afin de supporter des charges plus importantes.
  • Cage composée de deux bagues situées à chaque extrémité des rouleaux.
  • Axes de cage filetés traversant les rouleaux et soudés à l’autre extrémité.