Les roulements à rouleaux sphériques de type YM sont conçus avec une cage en alliage laiton, usinée dans la masse et guidée en appui sur les galets. Ils offrent une durée de vie accrue lorsqu’ils sont sollicités par des charges importantes. Ils sont en outre particulièrement adaptés aux conditions des environnements extrêmes.  Les roulements à rouleaux sphériques de type YMB sont conçus avec une cage usinée en alliage laiton et guidée sur la bague intérieure. Ils offrent des capacités de charge élevées et sont un choix idéal pour les conditions de sollicitations des environnements extrêmes.  Les roulements à rouleaux sphériques de type YMD sont conçus avec une cage en alliage laiton, en deux parties et guidée sur la bague intérieure. Ces roulements sont spécialement prévus pour une utilisation dans des conditions de fonctionnement sévères et bénéficient d’améliorations afin d’accroître leur durée de vie.  Les roulements à rouleaux sphériques de type CJ sont conçus avec une cage à fenêtres, en acier embouti et en deux parties et présentent des caractéristiques avancées qui permettent leur utilisation dans un grand nombre d’applications.  De nombreuses références de manchons et d’écrous de serrage sont disponibles dans plusieurs tailles métriques. Ils permettent un ajustement parfait sur des portées d’arbres cylindriques ou coniques. |