L’assemblage inférieur de roulements transversaux à rouleaux sphériques de Timken utilise une technologie brevetée pour optimiser les performances et réduire les coûts liés aux pelles à benne traînante de l’industrie minière à la position verticale inférieure de l’arbre d’orientation. Conçu spécifiquement pour la pelle à benne traînante Marion 8750, cet assemblage s’adapte toutefois facilement aux pelles de diverses dimensions.
Dimensions disponibles : alésage de 460 mm, diamètre extérieur de 760 mm, 430 mm de largeur (dimensions personnalisées sur demande)
Caractéristiques
- L’assemblage est étanche, ajusté à l’avance et scellé à vie. Il présente un clapet d’accès pour le prélèvement d’échantillons de lubrifiant.
- Spécialement conçu pour s’adapter à des dimensions d’applications précises sans remise en conformité.
- Cette conception élimine tout risque de purge de graisse au niveau du roulement et simplifie la manipulation et le montage du système d’arbre d’orientation.
Applications
- Pelles à benne traînante de l’industrie minière
Contrat de longue durée pour Timken grâce à son service clientèle et à la conception de ses roulements
Kennecott Energy à Gillette, Wyoming, États-Unis, utilise l’assemblage innovant de roulements pour arbre d’orientation de Timken pour améliorer la fiabilité et la durée de vie de ses machines.