Timken a développé des roulements pour broches de machines-outils supérieurs de série 10 ISO, afin de promouvoir une production accrue dans le domaine du travail du métal. Notre conception de roulement HX offre des vitesses de broche plus élevées et une rigidité dynamique radiale accrue. Cela permet aux têtes de broche de retirer plus de matière en moins de temps tout en conservant des tolérances supérieures sur le produit fini. Ces économies d’usinage sont rendues possibles grâce à une combinaison de suppléments de billes unique et de géométries de chemin de roulement sophistiquées.
La série HX optimise les investissements réalisés dans les roulements pour broches en améliorant la productivité des centres d’usinage et en prolongeant les intervalles de maintenance des roulements pour une disponibilité optimale de la machine. La géométrie de cette conception réduit les effets de cisaillement du lubrifiant à vitesses élevées, ce qui réduit les températures de fonctionnement par rapport à d’autres roulements étanches « à billes de petite dimension ».
La série de roulements HX propose une excellente précision d’exécution et ces derniers sont fabriqués pour respecter précisément les niveaux ABEC9 (ISO P2) en termes de tolérances des faux-ronds. L’alésage et le diamètre extérieur des roulements sont déterminés au micron près pour des performances de broche prévisibles, en optimisant l’ajustement de l’arbre et du logement.
Alésages disponibles : 10 mm - 200 mm (0,3937 pouce - 7,8740 pouces)
Caractéristiques
Conceptions ultrarapides
Fabriqués en respectant les niveaux d’ultra-précision ABEC 9/ISO P2, en utilisant des tolérances d’ajustement plus serrées, ces roulements réduisent le faux-rond et offrent une précision optimale permettant un positionnement exact des outils et une bonne reproductibilité.
Génération de chaleur réduite
Stabilité et rigidité dynamique accrues
Angles de contact de 15° ou 25° (autres angles disponibles à la demande)
Éléments roulants en céramique disponibles
Conception étanche HXVV haute vitesse disponible
Surfaces d’alésage et de diamètre extérieur déterminées au micron près
Applications
- Broches d’usinage et porte-meule à haute vitesse
- Laminoirs à haute vitesse
- Instruments de précision, pompes et compresseurs
- Équipement biotechnologique
- Générateurs de bord