Grâce à une augmentation de la durée de vie des roulements de 55 % par rapport aux roulements Timken standard utilisés dans le secteur, les unités encastrées de roulements à rouleaux coniques de type E de Timken® sont la nouvelle référence. Les joints à double lèvre réduisent considérablement la pénétration de contaminants.  Plusieurs types et tailles d’unités encastrées pour roulements à billes sont disponibles, pour une adaptation à toutes les applications industrielles et à toutes les conditions d’exploitation.  Les paliers de battement des unités encastrées sphériques de Timken combinent la fiabilité des roulements à rouleaux sphériques à la dureté des boîtiers pour répondre aux demandes les plus exigeantes de l’industrie lourde.  Les roulements de support de transmission automobile Timken sont utilisés pour les camionnettes, vans, camions de taille moyenne, cars scolaires et pour les véhicules à usage industriel.  Les roulements pour finisseuses Timken® assurent de meilleures performances aux sous-traitants du secteur du pavage qui souhaitent conserver leur équipement en état. Cette solution complète assure une durée de service plus longue et une fiabilité prouvée. |