Aciers au nickel-chrome-molybdène 

Le nickel, le chrome et le molybdène augmentent la trempabilité de l'acier. En règle générale, le nickel est l'élément le plus cher par unité de trempabilité augmentée, mais son emploi est justifié lorsque la résistance du matériau est l'une des considérations principales.


Le chrome confère résistance à la corrosion et à l'oxydation au matériau, ainsi qu'une résistance aux températures élevées et à l'abrasion.


Le molybdène permet d'augmenter la trempabilité du matériau et de maintenir cette dernière à un niveau spécifique. Il permet également d'augmenter la résistance à la traction à hautes températures et au fluage. Ces nuances subissent généralement un traitement thermique pour atteindre les propriétés souhaitées.

 

Désignation de nuance : 43XX, 43BVXX, 47XX, 81XX, 86XX, 87XX, 88XX, 93XX, 94XX, 97XX, 98XX, PSXX (anciennement, nuances EX)

Cliquez sur les liens ci-dessous pour afficher les
Plages de composition chimique
et les graphiques sur les limites.

Aciers alliés standard
Aciers H standard
Aciers à trempabilité restreinte
Aciers anciennement standard
Spécifications AMS sélectionnées relatives à l'acier allié