Chrome-Molybdène-Vanadium 

L'acier CrMoV est un acier résistant à la chaleur habituellement utilisé dans les applications telles que les arbres et fixations entrant en jeu dans les utilisations à hautes températures.

 

Le chrome est utilisé pour augmenter la résistance à la corrosion, à l'oxydation et aux températures élevées ainsi que pour améliorer la trempabilité du matériau. L'ajout de molybdène augmente également la capacité de trempe et la résistance à la traction à hautes températures et au fluage. L'ajout de vanadium inhibe la croissance du grain lors des traitements thermiques tout en améliorant la résistance et la dureté du matériau. Cet acier est référencé dans la spécification industrielle AMS 6304.

 

Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher les
Plages de composition chimique

et les graphiques sur les limites.

Aciers au chrome-molybdène-vanadium