Avec une capacité de plus de 1,5 million de tonnes par an, Timken produit l’une des plus larges gammes d’aciers spécialisés du monde. La plus grande partie de cet acier quitte les usines de Timken sous la forme d’alliage et de barres ou de billettes. En outre, une grande partie de l’acier est produite sous forme de tubes mécaniques sans soudure utilisés dans nos propres usines de roulements, mais également par nos clients. Une partie de l’acier Timken est convertie en composants de précision à valeur ajoutée tels que des flans, des anneaux ou des pièces semi-finies prêtes à être usinées et traitées par nos clients.
Notre offre de produits
Nous ne fabriquons pas de tôles, tiges, bobines, plaques ou bandes d’acier. Mais, nous fabriquons les produits suivants :
Nuances d’acier : carbone, microallié, allié et 400 aciers inoxydables
Barres : rondes et carrées à coins arrondis (de 25 à 405 mm)
Tubes : arrondis (de 50 à 330 mm)
Conditions : bruts de laminage, recuits, normalisés, revenus et durcis par trempage, etc.
Longueur : produits longs de 4 à 9 mètres environs, selon la taille. Longueurs inférieures et supérieures également disponibles.