Les butées à billes de type TVB offrent une installation facile et sont conçues pour assurer une performance optimale dans des applications à vitesses élevées. Ce type de roulements est caractérisé par sa rigidité axiale mais il n’est pas recommandé pour des applications présentant une charge radiale.  Les butées à billes de type TVL permettent un fonctionnement avec un couple de frottement réduit, une température relativement basse et un faible niveau sonore à haute vitesse. Les butées TVL sont initialement conçues pour supporter des charges axiales mais peuvent également supporter de faible charges axiales.  Les butées à billes de type DTVL supportent des charges axiales importantes dans une direction en complément d’une composante axiale dans la direction opposée. Ce type de conception comporte une rangée supérieure et inférieure de billes en contact oblique assemblées avec trois bagues. |