Les assemblages de type TQO sont composés de deux paires de roulements en montage direct comprenant deux cônes doubles, deux cuvettes simples, une cuvette double, une entretoise de cône et deux entretoises de cuvettes.  Le type TQOW est similaire au type TQO. Lorsque les bagues adjacentes au roulement ne comportent pas d’encoches de lubrification, elles peuvent être intégrées sur les petites faces des cônes.  Les roulements TQIT permettent un montage avec ajustement serré sur les tourillons de cylindres d’appui des laminoirs à grandes vitesses. Ils permettent d’obtenir le niveau optimum de stabilité et de rigidité mécanique pour le cylindre.  Les roulements de cylindres étanches (SRNB) Timken® reflètent tout le savoir-faire de la marque: matériaux de qualité supérieure, conception éprouvée et dernières innovations technologiques en matière de roulements et d’étanchéité. |