Les roulements à rouleaux sphériques de type CJ offrent une capacité de charge supérieure pour une durée de vie accrue et sont conçus autour d’une cage en acier emboutie. A l’instar de toute la gamme, les roulements à rouleaux sphériques de type CJ assurent une excellente maîtrise des conditions de mésalignement statique ou dynamique et permettent à nos clients d’utiliser des carters mécano-soudés plutôt que des pièces moulées complexes.
Plage de dimensions: alésage de 25 mm à 200 mm (0.98 in. à 7.87 in.)
Caractéristiques de conception
- Performance des roulements améliorée grâce à l’optimisation de leurs caractéristiques critiques telles que l’état de surface ou la géométrie du contact rouleau-piste.
Applications
- Coulées continues
- Réducteurs